EPIC M23P 6-PIN M INSERT EXTENSION

EPIC M23P 6-PIN M INSERT EXTENSION

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381167799

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur droite
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Non
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,35 - 4,00
Matière Polyamide
Plage de température -20°C...+130°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?