EPIC M12 ELM528-10

EPIC M12 ELM528-10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.07.2025
Numéro d'article 381167612

Spécifications

Taille du connecteur M12 Power
Forme Connecteur droite
Nombre de pôles 5P
Kodierung Codage L
Matière Alliage de zinc
Plage de serrage mm 8.0 - 10.0
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+85°C
Type de raccordement Raccord à vis
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?