EPIC M12 EAM422-8/S

EPIC M12 EAM422-8/S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.07.2025
Numéro d'article 381167617

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 4P
Type de raccordement Push-In
Type de protection IP65
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+80°C
Matière Polyamide
Blindé Non
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?