EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381166927

Spécifications

Forme Prise droite
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 8P
Kodierung M12: X-Standard
Type de raccordement Pince à découpage
Catégorie (LAN) Cat. 6a
Type de protection IP67
Diamètre du câble mm 5,5 - 9,0
Plage de température -40°C...+85°C
Matière Alliage de zinc
Blindé Oui
Certification
  • UL/CSA
  • CE
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?