Embases encastrées pour 2 leviers

avec couvercle en plastique, 77x27mm

Embases encastrées pour 2 leviers

avec couvercle en plastique, 77x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 21.10.2025
Numéro d'article CHI16CP

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?