Embases encastrées avec 1 levier ac.Inox
44x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | C7I06L |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 44x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier en saillie |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | sans sortie de filetage |
Type de protection | IP66 / IP67 / IP69 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |