Embases encastrées 2 leviers modèle CEM

57x27mm

Embases encastrées 2 leviers modèle CEM

57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CHIS10

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Oui
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?