Embases en saillie haut profil 2 leviers

M25, plastique, 57x27mm

Embases en saillie haut profil 2 leviers

M25, plastique, 57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article TMAP10.25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Couleur (RAL) gris basalte, RAL 7012
Type de protection IP65
Série T-TYPE
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (97.9 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?