Embases en saillie avec 1 levier, 500V
M25, 77x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 29.10.2025
Numéro d'article | MMP06L25 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 77x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier du socle |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | M25 |
Sortie de câble | latérale |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |