Embases en saillie 4 pivots, couvercle

M32, 66x40mm

Embases en saillie 4 pivots, couvercle

M32, 66x40mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.09.2025
Numéro d'article MHP50CS32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 66x40
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M32
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?