ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 04.11.2025
Numéro d'article | 381166931 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | RJ45 |
---|---|
Forme | Connecteur droite |
Nombre de pôles | 8P |
Code couleur | EIA/TIA 586B |
Blindé | Oui |
Type de raccordement | Confectionnable sur site |
Type de protection | IP20 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Certification | UL/CSA |
Tension nominale | 50 V AC; 60 V DC |
Tarif douanier | 8536.6900 |