ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700630

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur RJ45
Nombre de pôles 8P
Type de raccordement Confectionnable sur site
Catégorie (LAN) Cat. 6a
Type de protection IP68
Diamètre du câble mm 6,5 - 9,0
Plage de température -40°C...+85°C
Code couleur EIA/TIA 586B
Blindé Oui
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?