Dichtung oben zu TAPH10

Dichtung oben zu TAPH10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article CR06GTH

Spécifications

Type de produit Accessoires
Plage de température -40°C...+70°C
Type de protection IP66 / IP69 selon EN60529
Joint HNBR-Caoutchouc
Levier En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu)
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.4 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?