Cosse à plage ronde M10 jaune

63104380

Cosse à plage ronde M10 jaune

63104380

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4610R

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Œillet
Section Cosses mm² 2.50 - 6.00
Couleur jaune
Trou Ø M10.0
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 8536.6953

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?