Contacts mâles argentés à sertir 16A

0,14-0,37mm2 (AWG 26-22)

Contacts mâles argentés à sertir 16A

0,14-0,37mm2 (AWG 26-22)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.11.2025
Numéro d'article CCMA0.3

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Broche de contact à sertir
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 0,34
Section du conducteur AWG 26 - 22
Matériel de contact Argent
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?