Contacts femelles argentés à sertir 100A

10-16mm² (AWG8-6)

Contacts femelles argentés à sertir 100A

10-16mm² (AWG8-6)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CGFA16

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Voltage V 830
Courant A 100
Type de contact/d'insert Prise de contact à sertir
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 16,00
Section du conducteur AWG 6 - 5
Matériel de contact Argent
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?