Capots noirs 1 levier sortie verticale

M20, plastique, 21x21mm

Capots noirs 1 levier sortie verticale

M20, plastique, 21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article MKVN20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble droite
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Type de protection IP44
Série CK
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?