Capots haut profil pour levier central
sortie latérale,2x M32 77x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | MAP16YC232 |
|---|
Spécifications
| Type de produit | Boîtier |
|---|---|
| Dimensions | 77x27 |
| Couvercle | Non |
| Type de boîtier | Boîtier du socle |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Type de verrouillage | Etrier central |
| Dimension du filetage | 2 x M32 |
| Sortie de câble | latérale |
| Type de protection | IP65 |
| CEM | Non |
| Sous-catégorie Connecteurs | Connecteurs rectangulaires |
| Tarif douanier | 8544.4200 |