Capots haut profil avec 4 pivots

sortie frontale,M20,57x27mm

Capots haut profil avec 4 pivots

sortie frontale,M20,57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 21.10.2025
Numéro d'article MAF10.20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble à l'avant
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?