Capots haut profil avec 2 leviers

sortie latérale,M32,57x27mm, sans joint

Capots haut profil avec 2 leviers

sortie latérale,M32,57x27mm, sans joint

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.09.2025
Numéro d'article MAO10X32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M32
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?