Capots haut profil 1 levier

sortie verticale,M25, 77x27mm

Capots haut profil 1 levier

sortie verticale,M25, 77x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 21.10.2025
Numéro d'article MAV16LG25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M25
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?