Capots avec 4 pivots sortie verticale

M20, 57x27mm

Capots avec 4 pivots sortie verticale

M20, 57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article MHV10.20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?