Capots avec 2 leviers sortie verticale

M32, 77x27mm, sans joint

Capots avec 2 leviers sortie verticale

M32, 77x27mm, sans joint

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.09.2025
Numéro d'article MHV16X32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M32
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?