Capots 4 pivots sortie latérale, 830V
M20, 57x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 05.09.2025
Numéro d'article | MMO03.20 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 57x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 4 boulons |
Dimension du filetage | M20 |
Sortie de câble | latérale |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |