Capots 1 levier sortie verticale, 830V
M32, 57x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 29.10.2025
Numéro d'article | MMV06LG32 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 77x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier d'embrayage |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | M32 |
Sortie de câble | droite |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |