Buchseneinsatz, 8P,10A, 50V ac /120V dc

Buchseneinsatz, 8P,10A, 50V ac /120V dc

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 12.09.2025
Numéro d'article CDYF08

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 8P
Voltage V 50
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 21x21
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
jusqu'à 180°C Non
Série AXYR
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (253.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?