Buchseneinsatz, 46P+PE 16A, 500V,104x27

Buchseneinsatz, 46P+PE 16A, 500V,104x27

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 21.10.2025
Numéro d'article CQEYF46

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 46P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 104x27
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
Section du conducteur mm² 0,25 - 4,00
Section du conducteur AWG 24 - 12
Matériel de contact Argent
jusqu'à 180°C Non
Série AXYR
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (367.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?