BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 17 SW
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406251701 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 50 |
---|---|
Legende A | 44.0 |
Legende B | 68.0 |
Legende E | 48 |
Legende C | 29 |
Legende D | 24 |
Legende F | 5.5 |
Legende G | - |
Legende H | 34 |
Legende J | 18 |
Legende a | 17 |
Legende b | 33 |
Legende c | 25 |
Legende d | 8 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 17 |
Plage de température | -40°C...+105°C |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Tarif douanier | 3917.4000 |