O-RING 17 FÜR BTC VE= 50

O-RING 17 FÜR BTC VE= 50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article BTJ-17

Spécifications

Unité d'emballage 50
Druchmesser Ø 2.5
Ø intérieur 32.0
Plage de température -35°C...+130°C
Type de protection IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (108.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?