BEFESTIGUNGSSOCKEL SK2 28X28 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL SK2 28X28 NAT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0601031000

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 27x27x6.4
Largeur max. de ligature F = 4.8mm
Trou à vis 5,0mm
Unité d'emballage 100
Informations supplémentaires autocollant
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Datenblatt (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?