BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 SW

BEFESTIGUNGSSOCKEL CM2 15.9X21.9X9.5 SW

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0601033001

Spécifications

Couleur noir
Dimensions A x B x H (mm) 14.6x22.5x11
Largeur max. de ligature F = 9mm
Trou à vis 5.0mm
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Datenblatt (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?