BEFESTIGUNGSSOCKEL CM1 16X10,5X7 NAT

BEFESTIGUNGSSOCKEL CM1 16X10,5X7 NAT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 11.07.2025
Numéro d'article 0601032500

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 9.5x1x7
Largeur max. de ligature F = 5mm
Trou à vis 3.5mm
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Datenblatt (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?