Baque pour embasse encatrées IP68

44x27

Baque pour embasse encatrées IP68

44x27

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.12.2025
Numéro d'article CG06FL

Spécifications

Type de produit Accessoires
Dimensions 44x27
Couvercle Non
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage Bouchon à vis
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Type de protection IP68
CEM Non
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?