AP boîtes peintes 315x 410x 150
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 07.11.2025
Numéro d'article | APV21 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1 |
---|---|
Legende C | 150 |
Legende D | 386 |
Legende F | 333 |
Legende G | 248 |
Legende H | Ø 12,5 |
Legende I | 141 |
Legende L | 126 |
Type de produit | Boîtier |
Type de boîtier | Boîtier AP |
Type de verrouillage | Bouchon à vis |
Type de protection | IP66 |
Série | AP |
Plage de température | -40°C...+110°C |
Tarif douanier | 8536.9000 |