AP boîtes peintes 100x100x59
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 07.11.2025
Numéro d'article | APV9 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1 |
---|---|
Legende A1 | 86 |
Legende B1 | 80 |
Legende C | 59 |
Legende C1 | 6 |
Legende D | 88 |
Legende F | 66 |
Legende G | 70.5 |
Legende H | Ø 10 |
Legende I | 53 |
Legende L | 44 |
Legende M | - |
Type de produit | Boîtier |
Type de boîtier | Boîtier AP |
Type de verrouillage | Bouchon à vis |
Type de protection | IP66 |
Série | AP |
Plage de température | -40°C...+110°C |
Tarif douanier | 8536.9000 |