Anbausteckverbinder, gew. 8 P, RJ45

Anbausteckverbinder, gew. 8 P, RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 21.08.2025
Numéro d'article CJZA8IA4

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Zinc
Type de verrouillage 1 étrier
Sortie de câble coudée
Type de protection IP66 / IP67 / IP69
CEM Non
RJ45 Ja
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?