Anbaugehäuse mit 1 Bügel IL-BRID
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | CLI06LS |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 44x27 |
Couvercle | Oui |
Type de boîtier | Boîtier en saillie |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | sans sortie de filetage |
Type de protection | IP65 |
Série | IL-BRID |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |