Anbaugehäuse mit 1 Bügel Edelstahl

Anbaugehäuse mit 1 Bügel Edelstahl

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.09.2025
Numéro d'article CHIX32LS

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x62
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?