Anbaugehäuse, 2 Bügel, IP67 , 104x27
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 15.01.2026
| Numéro d'article | C7I24 |
|---|
Spécifications
| Type de produit | Boîtier |
|---|---|
| Dimensions | 104x27 |
| Couvercle | Non |
| Type de boîtier | Boîtier en saillie |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Type de verrouillage | 2 étriers |
| Dimension du filetage | sans sortie de filetage |
| Type de protection | IP66 / IP67 / IP69 |
| CEM | Non |
| Sous-catégorie Connecteurs | Connecteurs rectangulaires |
| Tarif douanier | 8544.4200 |