AB-PC4-10,0PUR-M12FS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 22260783 |
|---|
Spécifications
| Connexions câbles capteurs/actionneurs | Prise M12 droite / conducteur libre |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4P |
| Longueur | 10.00 |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Couleur de la gaine | noir |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Tension nominale | 250 V |
| Kodierung | Codage A |
| Plage de température | -25°C...+80°C |
| Type de protection | IP65 / IP67 |
| Résistance |
|
| Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M12 Power |
| Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
| Tarif douanier | 8544.4200 |