AB-C5-2,0PVC-M12FS

AB-C5-2,0PVC-M12FS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262099

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Prise M12 droite / conducteur libre
Nombre de pôles 5P
Longueur 2.00
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine noir
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Tension nominale 60 V
Certification UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs 5x
Section mm² 0,34
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?