EPIC POWER M12 60V 4P
Male montables sur site
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22262010 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M12 Power |
---|---|
Forme | Connecteur droite |
Blindé | Non |
Nombre de pôles | 4P |
Type de raccordement | vis |
Section mm² | 0,75 - 1,50 |
Diamètre du câble mm | 8,0 - 10,0 |
Tension nominale | 60 V |
M8 | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6953 |