AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA

AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260212

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M8 droite / Prise M8 90°
Nombre de pôles 3P
Longueur 1.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Tension nominale 60 V
Certification UL/CSA
Kodierung M8: A-Standard
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs 3x
Section mm² 0,25
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?