AB-C3-M12Y-2,0PUR
M12A Ma.0° 3-pôl -2xcond. libre 2m

Nr- d'article 22260500
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M12 droite / 2x conducteur libre
Nombre de pôles
3P
Longueur
2.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Tension nominale
250 V
Certification
UL/CSA
Kodierung
Codage A
Blindé
Non
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles
SENSOR M8Y | M12Y
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200