AB-C3-5,0PUR-A-1L-S
Valve Typ A 3-pôl 1LED-cond. libre 5m

Nr- d'article 22260576
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur à valve sur extrémité Typ A (18mm) / conducteur libre
Nombre de pôles
3P
Longueur
5.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
LED's
1
Tension nominale
24 V
Blindé
Non
Plage de température
-20°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR Valve
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200