AB-B4-M12L-8-C
Box 4 double LED's M12-enfichable
Nr- d'article
22260002
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Nombre de pôles
- 5P
- Nombre de emplacements
- 4
- Occupation de emplacements
- double
- Raccordement de la ligne principale
- Connexion peut être assemblé
- Affichage d'état avec LED's
- Oui
- Certification
- UL/CSA
- PUR
- Oui
- M12
- Oui
- Type de câbles
- M12 Verteiler-Boxen
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8544.4200