Câble de commande avec fils de couleur CENELEC

VOLLFLEX COLOR

noir

Le câble s’emploie dans toutes les installations électriques en locaux secs ou humides, en particulier en environnement industriel, mais non à l’extérieur.

15 de 15
Nombre de conducteurs
Section mm²
Tension nominale
Trouvé: 15
Vollflex-Color BK H05VV-F 4G1,5 - noir
 
8.85 Nr- d'article0101050407
VE: 100m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Vollflex-Color BK H05VV-F 5G1,5 - noir
 
9.80 Nr- d'article0101050507
VE: 100m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Vollflex-Color BK H05VV-F 5G2,5 - noir
 
12.00 Nr- d'article0101050508
VE: 100m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
VOLLFLEX COLOR BLACK HAR
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Tension nominale
H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V
Sans halogène
Non
Plage de température
+80°C
Certification
HAR
Sous-catégorie câble
Câbles PVC