Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène blindé

UNITRONIC LiHCH

Eca

Utilisé dans l’électronique pour les centres de calcul, les techniques de mesure, de commande et de régulations (MSR), les machines de bureaux, les balances, partout où des câbles blindés sans halogènes de petites dimensions seront nécessaires.

UNITRONIC LiHCH 5x0,5
 
7.20 Nr- d'article0037605
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
UNITRONIC LiHCH 6x0,5
 
7.80 Nr- d'article0037606
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
UNITRONIC LiHCH 7x0,5
 
7.80 Nr- d'article0037607
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 22.08.2026
UNITRONIC LiHCH 10x0,5
 
9.50 Nr- d'article0037610
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
UNITRONIC LiHCH 12x0,5
 
9.80 Nr- d'article0037612
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
UNITRONIC LiHCH 18x0,5
 
11.70 Nr- d'article0037618
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
UNITRONIC LiHCH 3x1
 
7.00 Nr- d'article0037803
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 27.06.2026
40 de 40
Nombre de conducteurs
Section mm²

Specifications

Forme câble
rond
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Sous-catégorie câble
Câbles sans halogène
Type de câbles
UNITRONIC LiHCH