SKINTOP MS(R)-M BRUSH ATEX

Ce raccord offre une protection CEM optimale et une étanchéité fiable pour les câbles blindés, même en cas de montage multiple.

Avantages

  • La brosse en laiton unique à 360° assure un contact optimal à basse impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
  • Protection CEM fiable, même après le démontage et la réinstallation, car la tresse de blindage n'est pas endommagée.
  • Installation sûre, rapide et simple
  • Meilleure étanchéité avec indice de protection IP68 (10 bar)


Application

  • Introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre
  • Convient pour des contraintes chimiques et mécaniques élevées

7 de 7
Type de presse-étoupes
Unité d'emballage
Grandeur M
Plage de serrage mm
Ouverture de clé
Longueur du filetage
Trouvé: 7
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 25X1,5
 
Nr- d'article52110023
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 32X1,5
 
Nr- d'article52110024
VE: 5Pce (fix)Mindestbestellmenge: 5 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1,5
 
Nr- d'article52110026
VE: 5Pce (fix)Mindestbestellmenge: 5 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1,5
 
Nr- d'article52110027
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.