Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing

ÖLFLEX CHAIN TM

conformément à NEC et NFPA 79

18 de 18
Nombre de conducteurs
Section mm²
Trouvé: 18

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX CHAIN TM
Matière gaine extérieure
Polymer
Blindage
sans blindage
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Non
Tension nominale
UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Certification
UL/CSA
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Télécharger